Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

30.09.2026

SmartLight Rigid - Compacto. Brillante. Versátil.

Señalización flexible para máquinas y puestos de trabajo. Visibilidad de 180° e iluminación sin deslumbramientos.

SmartLight Rígido

Sus ventajas de un vistazo

Extremadamente compacto

Sólo 20 mm de diámetro para una máxima flexibilidad

Iluminación sin deslumbramientos

Distribución de la luz 100 % difusa para una señalización homogénea

Gran visibilidad

Efecto de señalización de 180° para una señalización fiable desde cualquier ángulo

Control flexible

Entradas de 24 V o IO-Link para funciones ampliadas como atenuación, parpadeo, luz estroboscópica

Soluciones de iluminación inteligentes para la industria moderna

La nueva SmartLight Rigid de Balluff es la solución ideal para todas las aplicaciones en las que las torres de señalización clásicas llegan a sus límites. Su diseño compacto y la alta calidad de la luz permiten una señalización eficiente y económica de los estados de las máquinas, allí donde el espacio es limitado y se requiere la máxima visibilidad.

Gracias a la interfaz IO-Link, las distintas funciones de la luz pueden controlarse de forma flexible e integrarse en los sistemas existentes. La luminosidad de las variantes sin IO-Link puede ajustarse sin parpadeos mediante PWM o dispositivos externos. La SmartLight Rigid convence por una visibilidad de 180° y una distribución de la luz difusa al 100 %, para una iluminación absolutamente homogénea y sin deslumbramientos.

Ya sea como señalización adicional en partes remotas del sistema, como pantalla para aplicaciones intralogísticas como flujos de leche y busylight o como pantalla de estado independiente en puestos de trabajo manuales y púlpitos de máquinas: la SmartLight Rigid combina pantalla e iluminación en un solo dispositivo, de forma eficiente y ahorrando espacio.

La carcasa metálica de alta calidad garantiza una durabilidad y una disipación del calor superiores, mientras que el diseño moderno y los puntos LED invisibles proporcionan un aspecto atractivo. Con homologación CE y UL, el SmartLight Rigid puede utilizarse en todo el mundo y ofrece una solución duradera y fiable para cualquier entorno de producción.

Robusta. Moderna. Para cualquier reto.

Intralogística:
Dispositivos de señalización para tiradas de leche, luces de ocupado y control de presencia.

Ingeniería mecánica:
Indicación directa del estado de máquinas e instalaciones.

Construcción de máquinas especiales:
Iluminación en color de los púlpitos de las máquinas y visualización del estado en la línea.

Puestos de trabajo manuales:
Señalización compacta y luminosa para zonas de trabajo ergonómicas.

Productos

BNI00LT

BNI00LR

BNI00LU

BNI00LP

BNI00LN

BNI00LW

BNI00LT

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
Indicación de funcionamiento
blinking
sparkle
Dimensiones
Ø 20 x 250 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LR

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
Entradas separadas
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
Dimensiones
Ø 20 x 950 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LU

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
Indicación de funcionamiento
blinking
sparkle
Dimensiones
Ø 20 x 550 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LP

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
Entradas separadas
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
Dimensiones
Ø 20 x 550 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LN

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
Entradas separadas
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
Dimensiones
Ø 20 x 250 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LW

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
Indicación de funcionamiento
blinking
sparkle
Dimensiones
Ø 20 x 950 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?