Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BAE003E

BAE PS-XA-1W-12-050-002

Fuentes de alimentación en carril DIN

Dimensiones
40.5 x 90 x 114 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Plástico
Conexión
Borne, 0.25...2.5 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
40.5 x 90 x 114 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Plástico
Conexión
Borne, 0.25...2.5 mm²
Tensión de entrada
100...240 V AC, monofásico
Tensión nominal de salida CC
12 V
Corriente nominal de salida
5 A
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
CCC
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?