Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BAE00J4

BIS M-873-1-008-X-001-3002

Equipos port. de lect./escrit. AF (13,56MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Nombre del producto
WLAN
Dimensiones
100 x 51 x 285 mm
Forma de la antena
Circular
Indicación
Pantalla táctil TFT (color): resolución 480x640 VGA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Nombre del producto
WLAN
Dimensiones
100 x 51 x 285 mm
Forma de la antena
Circular
Indicación
Pantalla táctil TFT (color): resolución 480x640 VGA
Teclado
52 teclas alfanuméricas
Tensión de servicio Ub
Paquete de baterías de 3.7 V DC
Temperatura de almacenamiento
-40...60 °C
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?