Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BAE00UZ

BIS C-870-1-008-X-001-3002

Equipos port. de lect./escr. BF (70/455kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Nombre del producto
WLAN
Dimensiones
100 x 51 x 265 mm
Forma de la antena
Circular
Indicación
Pantalla táctil TFT (color): resolución 480x640 VGA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Nombre del producto
WLAN
Dimensiones
100 x 51 x 265 mm
Forma de la antena
Circular
Indicación
Pantalla táctil TFT (color): resolución 480x640 VGA
Teclado
52 teclas alfanuméricas
Tensión de servicio Ub
Paquete de baterías de 3.7 V DC
Temperatura de almacenamiento
-40...60 °C
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?