Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BAM02FJ

BAM LS-VS-004-C2/3-5014-2

Óptica: Aberturas, lentes, deflectores

Principio de funcionamiento
Objetivo
Versión
C-Mount
Utilización
para sensores de visión BVS SC-..
Dimensiones
Ø 32 x 50.5 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Principio de funcionamiento
Objetivo
Versión
C-Mount
Utilización
para sensores de visión BVS SC-..
Dimensiones
Ø 32 x 50.5 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Superficie activa, material
Vidrio, pulido
Fijación
Tornillos
Distancia focal
50 mm
Distancia mínima al objeto (MOD)
300 mm
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?