Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BAM02PM

BOS 6-BL-1

Óptica: Aberturas, lentes, deflectores

Principio de funcionamiento
Pantalla BOS
Versión
Diafragma perforado
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 6K
Dimensiones
35 x 28 x 14.1 mm
Material
aluminio Anodizado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Principio de funcionamiento
Pantalla BOS
Versión
Diafragma perforado
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 6K
Dimensiones
35 x 28 x 14.1 mm
Material
aluminio Anodizado
Superficie activa
Ø 1 mm (2x)
Fijación
Agujeros alargados 3.5 mm x 4.0 mm
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 12.0
27-27-36-02
ECLASS 13.0
27-27-36-02
ECLASS 14.0
27-27-36-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ECLASS 8.1
27-27-92-04
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-02
eCl@ss 9.1
27-27-36-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?