Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BAV002T

BAV MA-NC-00028-01

Guided Changeover Solution

Explorador de internet compatible
Google Chrome
Dimensiones
45 x 96 x 110.5 mm
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polos
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polos
X4: Screw terminal connection, 8-polos
Material de carcasa
Plástico
Grado de protección
IP20
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Explorador de internet compatible
Google Chrome
Dimensiones
45 x 96 x 110.5 mm
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polos
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polos
X4: Screw terminal connection, 8-polos
Material de carcasa
Plástico
Grado de protección
IP20
Temperatura ambiente
-40...55 °C
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Indicación
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Tensión de servicio, indicación
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Fijación
Riel
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?