Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BAV003H

BAV AS-SK-00032-01

Sets de productos

Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Temperatura ambiente
-40...70 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?