Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
Sí
Indicación de funcionamiento
Sí
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Cable
PUR Negro, 25 m, Apto para cadenas de arrastre
Este producto forma parte de la cartera Classic, lo que significa que
disponibilidad ampliada
periodo de transición flexible
condiciones transparentes
Alternativa recomendada
BCC06UH
Cables de conexión
BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20E-4-PU-25 | BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250 | BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250 | BCC M425-0000-1A-036-PS0334-250 | |
|
79,65 EUR
Precio de catálogo
|
52,35 EUR
Precio de catálogo
|
42,29 EUR
Precio de catálogo
|
79,60 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | Sí | LED verde | - | - |
| Indicación de funcionamiento | Sí | - | - | - |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) | - | - |
| Cable | PUR Negro, 25 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 25 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 25 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 25 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Grado de protección | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cURus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - | - |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD