Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BIS
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 1 m
Número de conductores
2
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...70 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-506-PU-01 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
86,25 EUR
Precio de catálogo
|
86,25 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR blindado Negro, 1 m | PVC blindado Negro, 1 m |
| Número de conductores | 2 | 2 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...70 °C | -25...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | 5...70 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP68/IP68 |
| Homologación/conformidad |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD