Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
5
Homologación/conformidad
WEEE
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Precio de catálogo
|
22,16 EUR
Precio de catálogo
|
29,96 EUR
Precio de catálogo
|
38,33 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Homologación/conformidad | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Sección transversal de conexión | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Fijación cables trenzados | - | Bornes roscados | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD