Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, B-codificado
Interfaz
Profibus
Cable
PUR blindado Violeta, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
2
sección de conductor
24 AWG
Alternativa recomendada
BCC0A0Z
Cables de conexión
BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-050
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S105-CP-05 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-050 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
41,58 EUR
Precio de catálogo
|
41,58 EUR
Precio de catálogo
|
27,52 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Conector, recto, 2-polos, B-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Conector, recto, 2-polos, B-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Interfaz | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cable | PUR blindado Violeta, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Violeta, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Violeta, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Violeta, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sección de conductor | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 36 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD