Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC00YT

BKS-S116-PU-01

Cables de conexión

Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
36 VDC / 30 VAC
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?