Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC014P

BKS-S101-36-PU-02

Cables de conexión

Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 2 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...80 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 2 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?