Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED blanco
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC) Antivalente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-010-VX8434-100 | BCC M425-0000-1A-008-VX8434-100 | |
|
22,63 EUR
Precio de catálogo
|
21,20 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED blanco | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP contacto NA/NC (NA/NC) Antivalente | PNP contacto NA/NC (NA/NC) Antivalente |
| Cable | PVC Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Gris | Gris |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD