Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M423-3A-300-PX0334-006 | BCC M415-M423-3A-300-PX0334-003 | BCC M415-M413-3A-731-PX0334-006-C100 | |
|
13,03 EUR
Precio de catálogo
|
12,59 EUR
Precio de catálogo
|
16,31 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Cable | PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD