LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-050 | |
|
26,49 EUR
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo |
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | LED blanco |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD