Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
B, Ind.-0°-Conector de válvula, acodado, 3-polos
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.50 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-0000-10-056-PX0350-050 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 | |
|
15,18 EUR
Precio de catálogo
|
16,36 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | B, Ind.-0°-Conector de válvula, acodado, 3-polos | B, Ind.-0°-Conector de válvula, acodado, 3-polos |
|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indicación de funcionamiento | - | LED amarillo |
| Circuito de protección | - | Diodo de supresión |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD