Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Cable
TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
22 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-002-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-100 | |
|
21,07 EUR
Precio de catálogo
|
25,67 EUR
Precio de catálogo
|
25,67 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
| Salida de conmutación | - | NPN contacto normalmente abierto (NA) | Contacto NC NPN (NC) |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | - | LED amarillo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD