Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
7/8" Conector hembra, acodado, 4 polos
Salida de conmutación
Antivalente
Cable
PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
1.5 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-PX04A5-100 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-100 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-120 | |
|
102,42 EUR
Precio de catálogo
|
102,42 EUR
Precio de catálogo
|
119,32 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | 7/8" Conector hembra, acodado, 4 polos | 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos | 7/8" Conector hembra, acodado, 4 polos |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | Antivalente | Antivalente | Antivalente |
| Cable | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 12 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD