Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables resistentes a productos químicos (inoxidables)
Special characteristics
Washdown
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
Antivalente
Cable
PVC Gris, 25 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-0000-1A-003-VX8434-250 | BCC S415-0000-1A-003-VX8434-250 | |
|
36,87 EUR
Precio de catálogo
|
36,87 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
| Salida de conmutación | Antivalente | Antivalente |
| Cable | PVC Gris, 25 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 25 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
cULus Ecolab WEEE CE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD