Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-PX0334-200 | BCC M313-0000-10-004-PW0334-200 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-200 | |
|
35,05 EUR
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
39,65 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | - | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD