Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Special characteristics
Washdown
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
Antivalente
Cable
PUR Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC S324-0000-10-003-PX8434-100-C002 | BCC S314-0000-10-003-PX8434-100-C002 | |
|
29,67 EUR
Precio de catálogo
|
29,67 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
| Salida de conmutación | Antivalente | Antivalente |
| Cable | PUR Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD