Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-304-PW3434-003 | BCC M415-M414-3A-691-PW3434-006 | BCC M415-M414-3A-304-PW3434-006 | |
|
14,20 EUR
Precio de catálogo
|
24,13 EUR
Precio de catálogo
|
14,95 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | - |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí / no | - |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | LED rojo | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD