Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BCC08NP

BCC A325-0000-10-030-PS85N4-100

Cables de conexión

Conexión
7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
15 AWG/18 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
15 AWG/18 AWG
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
9.0 A
Grado de protección
IP67, IP68
Homologación/conformidad
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?