Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
0.14...0.38 mm²
Fijación cables trenzados
Técnica de penetración
Diámetro de cable D
3.5...5 mm
Variantes de Producto
Bornes roscados
Técnica de penetración
Alternativa recomendada
BCC02HH
Conectores autoconfeccionables
BKS-S218-RT14
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M334-0000-20-000-22X434-000 | BKS-S218-RT14 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M334-0000-20-000-31X450-000 | |
|
-
Precio de catálogo
|
13,66 EUR
Precio de catálogo
|
12,21 EUR
Precio de catálogo
|
14,13 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fijación cables trenzados | Técnica de penetración | Técnica de desplazamiento de aislamiento | Uniones soldadas | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad | WEEE |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD