Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
Antivalente
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PW0434-100 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-100 | BCC M425-0000-1A-010-PW0434-100 | |
|
31,92 EUR
Precio de catálogo
|
39,38 EUR
Precio de catálogo
|
37,95 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | Antivalente | PNP contacto NA/NC (NA/NC) Antivalente | PNP contacto NA/NC (NA/NC) Antivalente |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | LED rojo | LED blanco |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | LED amarillo |
| Indicación de funcionamiento | - | - | Sí |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD