Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Special characteristics
Washdown
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S414-3A-606-VX44T2-003 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-003 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
24,66 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown |
|---|---|---|---|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | - | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | - | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | - | - |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | - | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | - |
| Cable | PVC Amarillo, 0.3 m | PVC, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 0.3 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | - | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | - | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | - | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD