Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
Antivalente
Cable
PVC blindado Negro, 10 m
Número de conductores
5
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-101-VS0534-100 | BCC M415-0000-1A-101-VS0534-100 | |
|
45,16 EUR
Precio de catálogo
|
45,16 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | Antivalente | Antivalente |
| Cable | PVC blindado Negro, 10 m | PVC blindado Negro, 10 m |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD