Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Número de conductores
3
sección de conductor
22 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Alternativa recomendada
BCC0CWM
Conectores pasamuros
BCC M454-0000-1A-RN053-020
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M453-0000-1A-RN052-020 | BCC M454-0000-1A-RN053-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
49,72 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Número de conductores | 3 | 4 |
| sección de conductor | 22 AWG | 22 AWG |
| Longitud de cables trenzados L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE CE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD