Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0E5Y

BCC A314-A314-30-304-EX44W6-240

Latiguillos de conexión

Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
TPE Amarillo, 24 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
TPE Amarillo, 24 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
10.0 A
Grado de protección
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?