Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cable
PUR welding spark resistant black, 2 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-60...200 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-020 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-020 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-020 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
40,84 EUR
Precio de catálogo
|
57,03 EUR
Precio de catálogo
|
51,00 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR welding spark resistant black, 2 m | TPE resistente a chispas de soldadura Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -25...105 °C | - | - |
| Indicador de tensión de servicio | - | - | LED verde / no | - |
| Indicación de funcionamiento | - | - | Sí / no | - |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | - | LED blanco | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | - | LED amarillo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD