Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.6 m
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-60...400 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-FW9334-006 | BCC M313-M413-3E-602-PW0334-006 | |
|
-
Precio de catálogo
|
18,13 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.6 m | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -60...400 °C | -50...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -25...90 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD