Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Conexión 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Cable
PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX0575-030 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030 | |
|
-
Precio de catálogo
|
71,01 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
| Cable | PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 5.6 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD