Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
Ethernet
Cable
PVC blindado Azul turquesa, 20 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-200 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-200 | |
|
-
Precio de catálogo
|
161,54 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cable | PVC blindado Azul turquesa, 20 m | TPE blindado Azul, 20 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -20...60 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD