Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0F3M

BCC E818-E818-N0-RM096-000

Adaptador pasamuros

Conexión 1
RJ45-Female, straight, 8-pin
Conexión 2
RJ45-Female, straight, 8-pin
Fijación
M25x1
Tensión de servicio Ub
60 VCA
Corriente nominal (40 °C)
1.0 A
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
RJ45-Female, straight, 8-pin
Conexión 2
RJ45-Female, straight, 8-pin
Fijación
M25x1
Tensión de servicio Ub
60 VCA
Corriente nominal (40 °C)
1.0 A
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Homologación/conformidad
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?