Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BCC0F7A

BCC W313-W313-30-300-FW9334-050

Latiguillos de conexión

Conexión 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Conexión 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Cable
PUR welding spark resistant black, 5 m
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-60...400 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Conexión 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Cable
PUR welding spark resistant black, 5 m
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-60...400 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP65/IP65
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?