Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
I
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 1.2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Variantes de Producto
0.30 m, PUR, M8x1, Conector hembra
1.20 m, PUR, M8x1, Conector hembra
2.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
2.50 m, PUR, M8x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M323-30-300-PX0334-012 | BCC M313-M323-30-300-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-012 | |
|
13,90 EUR
Precio de catálogo
|
14,33 EUR
Precio de catálogo
|
13,90 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Cable | PUR Negro, 1.2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 1.2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD