Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BCC0H0E

BCC A356-0000-D0-RN123-003

Conectores pasamuros

Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 6-polos
Número de conductores
6
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
0.30 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 6-polos
Número de conductores
6
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
0.30 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
Corriente nominal (40 °C)
8.0 A
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?