Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0H1A

BCC M414-M415-M415-U2068-060

Latiguillos Y

Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Conexión 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Conexión 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR Negro, 6 m, Apto para cadenas de arrastre
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Conexión 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Conexión 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR Negro, 6 m, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Grado de protección
IP67/IP68/IP68
Homologación/conformidad
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?