Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de seguridad Norma AIDA
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M428-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-728-PX4825-005-C033 | |
|
39,70 EUR
Precio de catálogo
|
39,70 EUR
Precio de catálogo
|
41,30 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado |
| Cable | PUR Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Amarillo, 0.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD