Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Conexión 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE teal, 40 m, Drag chain compatible
Cable, indicación
Ethernet
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-400 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-400 | BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-400 | |
|
-
Precio de catálogo
|
136,64 EUR
Precio de catálogo
|
301,36 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE teal, 40 m, Drag chain compatible | TPE Azul turquesa, 40 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Azul turquesa, 40 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD