Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0HNT

BCC E894-E894-90-339-ES24N9-003

Cables Ethernet/Profinet

Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Rojo, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Rojo, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-40...80 °C
Tensión de servicio Ub
42 VDC / 30 VAC
Corriente nominal (40 °C)
1.0 A
Grado de protección
IP20/IP20
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?