Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0JJL

BCC S414-S414-6D-331-PS54N2-150-C009

Latiguillos de conexión

Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interfaz
Profinet
Cable
PUR blindado Verde, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interfaz
Profinet
Cable
PUR blindado Verde, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...60 °C
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP69
Homologación/conformidad
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?