Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0JRH

BCC M415-0000-2A-017-PW0534-030

Cables de conexión

Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
Antivalente
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.34 mm²
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
Antivalente
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?