Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
Cable
PUR Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2L-017-PX85A5-050 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-2L-150-PX85A5-050 | |
|
-
Precio de catálogo
|
67,80 EUR
Precio de catálogo
|
79,25 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD