Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0K4R

BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-350

Cables Ethernet/Profinet

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Naranja, 35 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Naranja, 35 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-40...80 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC
Corriente nominal (40 °C)
1.5 A
Grado de protección
IP67/IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?