Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-010-C009 | BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-020-C009 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | |
|
50,65 EUR
Precio de catálogo
|
57,25 EUR
Precio de catálogo
|
40,05 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE blindado Azul turquesa, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Azul turquesa, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Azul turquesa, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP54/IP20 | IP54/IP20 | IP67/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | - | -40...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD