Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0KE5

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-010-C009

Cables para productos BML

Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
12
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
12
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...105 °C
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Corriente nominal (40 °C)
1.5 A
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
ECLASS 14.0
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
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?