Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Conexión 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Cable
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Cable, indicación
Ethernet
Número de conductores
4
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-300-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-300 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-300 | |
|
-
Precio de catálogo
|
231,45 EUR
Precio de catálogo
|
111,13 EUR
Precio de catálogo
|
111,13 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Cable | TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible | TPE blindado Azul real, 30 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Azul turquesa, 30 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Azul turquesa, 30 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Interfaz | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD